Leitfähige Distanzhülse für kabellose Werkzeuginnendrucksensoren, M4-Stecker, D7x70 / 1720A3

1720A3
18035931
- Leitfähige Distanzhülse (Länge: 70 mm)
- M4x0,35
- Einsatztemperatur: 0 … 200°C
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
0 … 200 °CAnwendungen
Überwachung und Steuerung von SpritzgiessprozessenDie leitfähige Distanzhülse Typ 1720A3 ist für Sensoren mit einem M4x0,35-Stecker.
laden
laden