Mehrkomponenten-Dynamometer MicroDyn, 500 N, Deckplatte 30x30 mm / 9109AA

9109AA
18034487
- Piezoelektrisches Mehrkomponenten-Dynamometer mit Maximalkräften Fx, Fy, Fz ±500 N
- Deckplatte 30x30 mm
- Eigenfrequenz fn (x), fn (y), fn (z) >15 kHz
- 9-poliger Fischer Flanschstecker
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
-0.5 kNMaximaler Messbereich [kN]
0.5 kNDies ist ein Mehrkomponenten-Dynamometer zur Messung der drei orthogonalen Komponenten einer Kraft und des Drehmoments Mz. Der sehr niedrige Schwellenwert und die hohe Empfindlichkeit ermöglichen die Messung selbst kleinster Kräfte. Mit einer Eigenfrequenz von mehr als 15 kHz in allen drei Achsen können hochdynamische Kräfte mit extrem hoher Genauigkeit erfasst werden.
laden
laden