Mess- und Steuergerät für ANALYSE System / 5413-2777/XE

5413-2777/XE
20000161
- Mess- und Steuergerät zur Erfassung analoger und inkrementaler Messgrößen
- Überwachung von Messverläufen
- Steuerung von Antriebseinheiten zusammen mit einem Leistungs- und Regelgerät
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Analyse von Schraubverbindungen, 3C-ElektronikfertigungDas Mess- und Steuergerät ist ein hochintegriertes, präzises und modulares Mess- und Steuergerät zur Messung unterschiedlichster Messgrößen. Es erfasst alle Messwerte, verarbeitet diese weiter und übernimmt Steuerungsaufgaben. Die Mess- und Steuerungsaufgaben werden in Echtzeit erledigt und die Messverläufe in Quasi-Echtzeit grafisch über die Software testXpert dargestellt. Nach Prüfungsbeginn werden alle Mess- und Steueraufgaben vom Mess- und Steuergerät autark übernommen. Das PC-System mit der Mess- und Auswertesoftware dient der Auswertung, Archivierung und visuellen Darstellung der Prüfung.
laden
laden