Messnabe RoaDyn S5MT zur Kraft-Moment-Messung von C2- und C3-Reifen, 100 kN / 9289A263

DMS-basierte Messnaben von Kistler ermöglichen die Durchführung von Kraft- und Moment-Messungen (F&M) auf Reifenprüfständen.
9289A263
18007577
  • DMS-basierte Messnabe für sowohl statische als auch dynamische Reifenmessungen
  • Ideal für Felgendurchmesser ≥17,5 Zoll, kleinere Felgen mit passendem Adapter möglich
  • Präzise Messungen der Reifencharakteristik von Nutzfahrzeugreifen
  • Statisches Messen der Aufstandskraft Fz ermöglicht CLC-Steuerung des Prüfstands
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
0 kN
Maximaler Messbereich [kN]
100 kN
Produkttyp
Kraftsensoren Typ
Ein Dynamometer ist eine Kraftmessplatte, die Kräfte und Momente misst.
Radnabenkraft
Vorgespannter Sensor
Vorgespannte Sensoren sind bereits kalibriert und damit sofort einsatzbereit. Nicht vorgespannte Sensoren sind kleiner.
Ja
Übersprechen
Maximales Übersprechen Fx→Fy
-1 … 1 %
Maximales Übersprechen Fx→Fz
-1 … 1 %
Maximales Übersprechen Fy→Fx
-1 … 1 %
Maximales Übersprechen Fy→Fz
-1 … 1 %
Maximales Übersprechen Fz→Fx
-1 … 1 %
Maximales Übersprechen Fz→Fy
-1 … 1 %
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP65
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Reifentests in der Entwicklung, Prüfung der Fahrzeughaltbarkeit
Kabeleigenschaften
Kabel inklusive
Kein Kabel enthalten
Anschlüsse
Steckertyp
Fischer 27-Pole negativ
Die 5(6)-Komponenten-Messnabe RoaDyn S5MT ist das ideale Instrument zum Messen von Reifencharakteristiken auf Nutzfahrzeug-Reifenprüfständen. Die Messnabe misst die auftretenden Längs-, Quer- und Aufstandskräfte Fx, Fy und Fz und die dazugehörigen Momente Mx, My und Mz, die an der Reifenaufstandsfläche bzw. am Reifenlatsch angreifen. Typische Haupteinsatzgebiete sind Messungen von Reifencharakteristiken – sowohl an Reifenprüfständen im Labor als auch auf mobilen Prüfwagen – in den Bereichen Lebensdauer, Ungleichförmigkeiten, Vibrationen, Bremseigenschaften, Haftung usw.
laden
laden