Messrad RoaDyn S6XTsp / 9262A1 RoaDyn S6XT sp

9262A1 RoaDyn S6XT sp
18013073
- Messrad für schwere LKW und Sonderfahrzeuge
- Für drehende Anwendungen
- Radkraftmessbereiche Fx, Fz: ±250 kN, Fy: ±150 kN
- Drehmoment-Messbereiche Mx, Mz: ±50 kNm, My: ±80 kNm
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Produktart
SensorDas Messrad RoaDyn S6XTsp wird verwendet für Messungen von Kräften (bis zu 250 kN) und Momenten (bis zu 80 kNm) am drehenden Rad. Es wird eingesetzt zur Ermittlung von Fahrbetriebslasten an landwirtschaftlichen und geländegängigen Fahrzeugen.
laden
laden