Messrad RoaDyn S6MTsp / 9270A1 RoaDyn S6MT sp

9270A1 RoaDyn S6MT sp
18020294
- Messrad für mittelschwere LKW
- Für drehende Anwendungen
- Radkraftmessbereiche Fx, Fz: ±120 kN, Fy: ±70 kN
- Drehmoment-Messbereiche Mx, Mz: ±18 kNm, My: ±30 kNm
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Produktart
SensorDas Messrad RoaDyn S6MTsp wird verwendet für Messungen von Kräften (bis zu 120 kN) und Momenten (bis zu 30 kNm) am drehenden Rad. Es wird eingesetzt zur Ermittlung von Fahrbetriebslasten an landwirtschaftlichen und geländegängigen Fahrzeugen.
laden
laden