Onboard-Einheit KiRoad Wireless P1 für Drehmomentmessräder RoaDyn P1xy / 9813B4 KiRoad Wireless P1 Bordelektronik
9813B4 KiRoad Wireless P1 Bordelektronik
18032701
- Onboard-Elektronik für bis zu vier KiRoad Wireless P1 Wheel Units
- Verschlüsselte, digitale Datenübertragung im 2,4 GHz WLAN-Band
- Digitaler Datenausgang für alle Kanäle über DTI, CAN oder Ethernet
- Online-Anzeige der Messsignale über die Konfigurationssoftware KiCenter
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Produktart
ElektronikDie KiRoad Wireless P1 Onboard Unit wurde entwickelt für RoaDyn P1xy Drehmoment-Messräder mit Telemetriemodul. Die KiRoad Wireless Bordelektronik dient als Zugangspunkt für bis zu vier KiRoad Wireless P1 Wheel Units (Typ 9811B), und ermöglicht die Ausgabe der Messdaten an die nachgeschaltete Datenerfassung. Das komplette Messsystem setzt sich aus drei Hauptkomponenten zusammen: dem Drehmoment-Messrad RoaDyn P1xy, dem Datenübertragungsmodul vom Typ 9811B und der sich im Fahrzeug befindlichen Bordelektronik vom Typ 9813B. Jedes KiRoad Wireless P1 System baut ein eigenes, verschlüsseltes WLAN-Netz auf, d.h. es können gleichzeitig mehrere KiRoad Wireless Systeme störungsfrei arbeiten, z.B. mehrere Fahrzeuge mit jeweils vier RoaDyn P1xy.
laden
laden