Piezoelektrischer Kraftsensor, Kraftmessring (Fz 120 kN) / 9051C

9051C
18037370
- Piezoelektrischer Kraftsensor mit einem Messbereich von Fz: 0 ... 120 kN
- Kalibrierte Bereiche 0 ... 96 kN und 0 ... 9,6 kN
- Abmessungen: DxdxH (mm) 40,5x21x13
- Mitgeliefertes Zubehör: Vorspannschraube Typ 9422A51
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
0 kNMaximaler Messbereich [kN]
120 kNDieser piezoelektrische (PE) Kraftsensor der 90x1-Reihe misst Kräfte in z-Richtung. Der Kraftmessring enthält ein Quarz-Sensorelement, das die Kraft misst, die direkt durch Deckel und Boden des dicht verschweißten Stahlgehäuses übertragen wird. Quarz gibt bei einer mechanischen Belastung eine proportionale elektrische Ladung ab. Eine herausragende Eigenschaft von Quarz ist eine sehr tiefe Ansprechschwelle und damit eine hohe Sensorempfindlichkeit, die über den gesamten Messbereich fast vollkommen linear bleibt. Damit ist das Verhalten in einem bestimmten Messbereich bei allen PE-Sensoren praktisch identisch, unabhängig von ihrer Baugröße.
laden
laden