Radimpulsgeber, WPT-Sensor / CWPTA

Radimpulsgeber, WPT-Sensoren / CWPTA
CWPTA
18017730
  • Radimpulsgeber mit kleiner Bauhöhe und geringem Gewicht
  • Verpolschutz
  • Schutzklasse: IP67
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Prüfung der Fahrzeughaltbarkeit, Fahrdynamikprüfung, Reifentests in der Entwicklung
Die Radimpulsgeber sind universell adaptierbare Sensoren zur Erfassung der Raddrehzahl an Kraftfahrzeugen. Die Geber liefern 10 bis 5000 Impulse pro Umdrehung (Standard, andere Impulszahlen auf Anfrage). Die Radimpulsgeber zeichnen sich durch ihre kleine Bauhöhe und ihr geringes Gewicht aus. Die Möglichkeit des schnellen und unkomplizierten Austauschs des Inkrementalgebers der Radimpulsgebereinheit bietet einen weiteren Vorteil. Die Ausgangssignale der Radimpulsgeber bilden die Grundlage zur Berechnung von Raddrehzahl, Beschleunigung, Weg und Geschwindigkeit (Messungen dieser Art sind schlupfbehaftet und abhängig vom dynamischen Radumfang).
laden
laden