Regelgerät für ANALYSE System, ein Servo-Regulator zur Steuerung der Antriebseinheit / Analyse PowerPack 5413-2777 P2.1 3x400V

Analyse PowerPack 5413-2777 P2.1 3x400V
18034353
- Ein Servo-Regulator zur Steuerung der Antriebseinheit
- 64 vordefinierte Parametersätze speicherbar
- Leistung: 10 kVA
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Typ des Systems
Analyse von SchraubverbindungenDies ist ein universal Leistungs- und Regelgerät für Servo-Antriebseinheiten wie Motoren, Spindeln, BOSCH-Spindeln mit Zwischenkreisspannungen von 325 V bis 560 V bei jeweiligen Netzversorgungsspannungen (ggf. über zusätzlichen Transformator). Bis zu 64 unterschiedliche, vordefinierte Parametersätze können abgespeichert und über steckbare Hardware-Parameterselektoren ausgewählt werden. Der Typ 5413-2777/P2.1 ist für den Anschluss von einer Antriebseinheit ausgelegt.
laden
laden