Regelgerät für ANALYSE System, zwei Servo-Regulatoren zur Steuerung der Antriebseinheit / Analyse PowerPack 5413-2777 P2.2 3x400V

Analyse PowerPack 5413-2777 P2.2 3x400V
18035640
- Zwei Servo-Regulatoren zur Steuerung der Antriebseinheit
- 64 vordefinierte Parametersätze speicherbar
- Leistung: 10 kVA
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Typ des Systems
Analyse von SchraubverbindungenDies ist ein universal Leistungs- und Regelgerät für Servo-Antriebseinheiten wie Motoren, Spindeln, BOSCH-Spindeln mit Zwischenkreisspannungen von 325 V bis 560 V bei jeweiligen Netzversorgungsspannungen (ggf. über zusätzlichen Transformator). Bis zu 64 unterschiedliche, vordefinierte Parametersätze können abgespeichert und über steckbare Hardware-Parameterselektoren ausgewählt werden. Der Typ 5413-2777/P2.2 ist für den gleichzeitigen Anschluss von zwei Antriebseinheiten ausgelegt, wobei die beiden Antriebseinheiten nur alternativ betrieben werden können. Die interne Umschaltung zwischen den beiden Antriebseinheiten ist softwareseitig über die Bediensoftware des Gesamtsystems realisiert.
laden
laden