Steckerset für Messmodule (MEM) von maXYmos TL und NC / 5877AZ010

5877AZ010
18013952
- Basis-Steckverbinderset für maXYmos Prozessüberwachungssysteme
- 2 x D-Sub 25-polig pos.
- 1 x D-Sub 15-polig pos., 1 x D-Sub 9-polig pos.
- 1 x Netzstecker 3-polig
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Anschlüsse
Steckertyp
D-Sub 25-Pole pos., D-Sub 25-Pole pos., D-Sub 15-Pole pos., D-Sub 9-Pole pos.Dieses Steckerset für die Messmodule (MEM) der Prozessüberwachungssysteme maXYmos TL und NC vereinfacht die Verkabelung von Sensoren, digitale Datenübertragung und Stromversorgung. Es enthält folgende Steckverbinder: zweimal D-Sub 25-polig pos., einmal D-Sub 15-polig pos., einmal D-Sub 9-polig pos. und einmal Stromanschluss 3-polig.
Hinweis: enthält keine Anschlüsse für piezoelektrische Sensoren
laden
laden