Verlängerung für Werkzeuginnendrucksensoren, Fischer 102 SE pos. zu BNC pos., 10 m / 1661A10

Verlängerung für Werkzeuginnendrucksensoren, Fischer 102 SE pos. zu BNC pos., 10 m
1661A10
18000584
  • Kabelmaterial: PFA, grün
  • Kabeldurchmesser: 2 mm
  • Kabellänge: 10 m
  • Hoher Isolationswiderstand
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
Ja
Low noise
Ja
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP68
Schutzart IEC 60529 (Verstärker)
IP40
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-55 … 200 °C
Kabeleigenschaften
Innenisolator
PTFE
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
Fischer 102 SE positiv
Verbindungstyp (Verstärker)
BNC positiv
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
PFA
Kabeldurchmesser
2 mm
Kabelfarbe
Grün
Vordefinierte Kabellänge
10 m
Kabel zur Abstandsverlängerung bei der einkanaligen Werkzeugdruckmessung. Es wird mit einkanaligen Anschlüssen (BNC-Ausgang) verwendet.
laden
laden