Verlängerung für Werkzeuginnendrucksensoren, Fischer 102 SE pos. zu TNC pos., 5 m / 1662A5

Verlängerung für Werkzeuginnendrucksensoren, Fischer 102 SE pos. zu TNC pos., 5 m
1662A5
18000590
  • Kabelmaterial: PFA, grün
  • Kabeldurchmesser: 2 mm
  • Kabellänge: 5 m
  • Hoher Isolationswiderstand
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
Ja
Low noise
Ja
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP68
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-55 … 200 °C
Kabeleigenschaften
Innenisolator
PTFE
Vordefinierte Kabellänge
5 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
Fischer 102 SE positiv
Verbindungstyp (Verstärker)
TNC positiv
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
PFA
Kabeldurchmesser [mm]
2 mm
Kabelfarbe
Grün
Kabel zur Abstandsverlängerung bei der einkanaligen Werkzeugdruckmessung. Es wird mit einkanaligen Anschlüssen (BNC-Ausgang) verwendet.
laden
laden