Vision Inspection System zur 100%-Prüfung von Serienteilen mit bis zu 750 Teilen/Minute / KVC 821

Vision Inspection System zur 100%-Prüfung von Serienteilen mit bis zu 750 Teilen/Minute
KVC 821
20000192
  • 100%-Prüfung auf Maßhaltigkeit und Oberflächendefekte
  • Prüftakt bis zu 750 Teile/Min
  • Bis zu 8 Kameras mit Auflösungen bis in den µm-Bereich
  • Sortierung von Gut- (IO), Schlechtteilen (NIO) und Klassifizierung
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Präzision und Oberflächenbeschaffenheit sind die Qualitätsanforderungen an Metall- und Kunststoffteile in vielen Industrien. Mit dem Prüf- und Sortierautomaten KVC 821 (Vision Inspection System) werden Dreh-, Press-sowie und Stanzteile als Schüttgut der Anlage zugeführt. Prüfkriterien für die 100%-Prüfung sind dabei Maßhaltigkeit und Oberflächeneigenschaften. Die Bauteile werden dabei den Kameras über einen sich permanent drehenden Glasteller präsentiert. Mit unterschiedlichen Kamera-Ausstattungen und der einfach zu bedienenden Kistler Bildverarbeitungssoftware KiVision kann das System auf spezielle Kundenanforderungen angepasst werden. Die Software ermöglicht auch die statistische Analyse der geprüften Bauteile und die Generierung von Qualitätsreports.
laden
laden