Kundenspezifisches Vision Inspection System zur 100%-Prüfung von Endlosmaterial in der Stanztechnik / KVC 621

KVC 621
20000190
- 100%-Prüfung auf Maßhaltigkeit und Oberflächendefekte
- Variable Anzahl von Kameras zur Prüfung bis in den µm Bereich
- Prüftakt bis zu 6000 Teile/Min
- Leistungsfähige u. einfach zu bedienende Software-Makros
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Maßhaltigkeits-, Kontur und Oberflächenprüfungen von endlosgefertigten Produkten sind in der Stanz- und Galvanikindustrie von entscheidender Bedeutung. Das kundenspezifische optische Prüfsystem KVC 621 (Vision Inspection System) ermöglicht in flexiblen Ausführungen eine 100%-Prüfung mit einer Geschwindigkeit von bis zu 6 000 Teilen/Min. Mit unterschiedlichen Kameraausstattungen und der voll integrierten, einfach zu bedienenden Kistler Bildverarbeitungssoftware KiVision mit Makrobefehlen, die speziell auf das Stanzen ausgelegt sind, ist das System schnell verfügbar. Wichtige Optionen wie das Austrennen nicht konformer Teile sind in der KVC 621 genauso möglich wie weitere optional erhältliche Baugruppen. Die Software ermöglicht auch die statistische Analyse der geprüften Bauteile und die Generierung von Qualitätsreports.
laden
laden