Vorspannkraft- und Gewindemomentsensor, Nennwerte 100 kN / 150 Nm / F/Tth-Sensor 5413-1961A/150 100kN/150N·m

F/Tth-Sensor 5413-1961A/150 100kN/150N·m
18034330
- Kraft- und Drehmomentsensor mit Anschlussbuchse für Sensorkabel
- Nennwert Kraft: 100 kN
- Drehmomentnennwert: 150 Nm
- Autocode-Identifikation
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Typ des Systems
Analyse von SchraubverbindungenDie Messkörper des Vorspannkraft- / Gewindemomentsensors Typ 5413-196xA sind mit Dehnmessstreifen bestückt und durch ein Edelstahlgehäuse geschützt. Die Adaption der Prüflinge erfolgt über mechanische Adaptionen in den entsprechenden Gewindegrößen (optional) am Vorspannkraft- / Gewindemomentsensor, wobei die mechanischen Adaptionen über integrierte Zentrierhilfen eine zentrische Kraft- und Momenteinleitung der Prüflinge in die Messkörper sicherstellen. Die für die Prüfungen erforderlichen Auflageflächen können über optionale Lochleisten je nach Normanforderung realisiert werden, welche von einem Lochleistenhalter verlier- und verdrehsicher auf der Halteplatte fixiert werden. Das integrierte AUTOCODE-System ermöglicht eine automatische Erkennung und Kalibrierung des Sensors beim Anschluss an entsprechend ausgerüstete Messsysteme. Die Vorspannkraft- / Gewindemomentsensoren werden mit einem Qualitätszertifikat ausgeliefert. Auf Wunsch werden die Vorspannkraft- / Gewindemomentsensoren in unserem Kalibrierlabor kalibriert.
laden
laden