Werkzeuginnendrucksensor, direkt messend (ø4 mm, 200 bar) / 6177B

6177B
18035281
- Werkzeuginnendrucksensor (Messbereich: 0 … 200 bar)
- Auswechselbares Single-Wire- oder Koaxialkabel
- Sensorfront kann zur Anpassung an die Werkzeugwand bearbeitet werden
- Hochempfindlicher Quarzsensor
Messbereiche
Maximaler Messbereich [bar]
200 barMaximaler Druckwert, den Sie messen möchten.
Der piezoelektrische Werkzeuginnendrucksensor Typ 6177B verfügt sowohl über Highsense als auch Unisens® (Unified Sensitivity).
laden
laden