Werkzeugkit für die Installation analoger Lineas Weigh In Motion Sensoren und Weigh In Motion Datenlogger / Z20015_GC

Werkzeugkit für die Installation analoger Lineas Weigh In Motion Sensoren und Weigh In Motion Datenlogger
Z20015_GC
18026905
  • Werkzeugkit für die Prüfung und Installation von Lineas Weigh In Motion Sensoren
  • Enthält Isolationsprüfgerät, BNC-Schnelladapter, Abisolierwerkzeuge und Schlitzlehren
  • Enthält Spurrillenmessgerät, Bandmaß und Rohrsteckschlüssel
  • Geeignet für Lineas Typ 9195G, Lineas Compact Typ 9196A und Weigh In Motion Datenlogger Typ 5204A Installation
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Das Werkzeugkit Typ Z20015GC ist ein Spezialwerkzeug zum Testen und Installieren analoger Lineas Weigh In Motion Sensoren. Es muss bei der Erstinstallation von analogen Lineas Weigh In Motion Sensoren zusätzlich bestellt werden. Es eignet sich für die Installation von Lineas Typ 9195G, Lineas Compact Typ 9196A und Weigh In Motion Datenlogger Typ 5204A und umfasst einen Isolationstester, einen BNC-Schnelladapter, Abisolierwerkzeuge, Schlitzlehren, ein Spurrillenmessgerät, ein Bandmaß und einen Rohrsteckschlüssel.
laden
laden