Prüfsysteme zur Qualitätssicherung für die industrielle Fertigung: Kistler auf der Control 2023


Winterthur, März 2023 – Vom einzelnen Sensor bis zum intelligenten Prüfautomaten: Auf der diesjährigen Control vom 9. bis zum 12. Mai zeigt Kistler in Halle 7 am Stand 7507 Test-, Mess- und Prüflösungen für die Qualitätssicherung entlang des gesamten Produktionsprozesses in der industriellen Fertigung.

Neue Version des Prüfautomaten KVC 821

Die neueste Version des Prüfautomaten nutzt modernste optische Messtechnik, um nicht nur Daten zur Maßhaltigkeit, sondern auch zu den geometrischen und Oberflächeneigenschaften der Prüfteile zu sammeln.

Mithilfe künstlicher Intelligenz erkennt die Bildverarbeitungssoftware auch kleinste, bislang unbekannte Defekte – und sorgt für eine Aussortierung der Prüfteile.

Der Prüfautomat KVC 821 ist für den Einsatz in der Qualitätssicherung unterschiedlichster Branchen geeignet.
Der optische Prüfautomat KVC 821 entdeckt dank künstlicher Intelligenz und Anomaliedetektion auch kleinste, bislang unbekannte Defekte und ist somit für den Einsatz in der Qualitätssicherung unterschiedlichster Branchen geeignet.

Qualitätssicherung von Montage bis Produktion in der Schraubtechnik

Im Bereich Schraubtechnik zeigt Kistler auf der Control zwei Lösungen für eine sichere Montage von Schraubverbindungen:

  • Prüfsystem cerTEST 3Das neue Prüfsystem für Drehmomentwerkzeuge ist auf die mobile, schnelle Prüfung von rotierenden Werkzeugen wie Dreh-, Akku- und Impulsschraubern in der Montagelinie ausgerichtet.
  • caliTEST Basic: Die Kalibriereinrichtung überprüft anzeigende und auslösende Drehmomentschlüssel normkonform.

Bei beiden Lösungen führt die neueste Version der webbasierten Software CEUS 10 nicht nur Schritt für Schritt durch die Messungen und hilft bei der Parametrierung der Messaufgaben, sondern speichert die Prüfprotokolle auch in einer Datenbank und übernimmt die Zertifikatserstellung.

Prozessüberwachungssystem sichert Qualität während der Produktion

Die ausgestellte Messkette aus dem Prozessüberwachungssystem maXYmos NC, Kraftsensoren und Ausgleichselementen zeigt, wie Anwender schon während der Produktion einzelne Prozessschritte präzise prüfen können und so mithilfe der Daten defekte Bauteile in der industriellen Fertigung so früh wie möglich erkennen und aussortieren können.

Neue Handheld-Prüfgeräte ermöglichen unkomplizierte Funktionsprüfung

Mit den mobilen Handheld-Prüfgeräten der 5811-Familie müssen Anlagenbetreiber Sensoren für die Qualitätssicherung nicht mehr einzeln ausbauen – sondern können sie direkt vor Ort überprüfen. So können Sensordaten verglichen, untersucht und verifiziert werden und Produktionsparameter optimiert werden.  

Sie wollen mehr über unsere auf der 35. Control ausgestellten Lösungen erfahren? Alle wichtigen Informationen finden Sie in unserer Pressemitteilung.

Sie wünschen eine Beratung?

Unsere Experten sind nur einen Klick entfernt.