Die Visualisierung der Daten kann je nach Einsatzgebiet auf unterschiedlichen Aggregationsebenen stattfinden (angefangen bei Echtzeit-Visualisierungen aller gesammelten Informationen bis zu spezifischen Meldungen und Alarmierungen im Falle von sicherheitsrelevanten Abweichungen und/oder Verstößen.
Wofür wird ein Verkehrsüberwachungssystem benötigt?
Ein Verkehrsüberwachungssystem dient dazu, die Polizei sowie Verkehrsbehörden bei ihren präventiven und repressiven Aktivitäten zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Verkehrsraum zu unterstützen:
- Gefahrenabwehr im Rahmen der polizeilichen Zuständigkeit
- Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten (z. B. von Fahrzeugen mit Übergewicht oder Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit)
- Überwachung des Verkehrsflusses, zum Beispiel um Staus zu vermeiden oder rechtzeitig zu erkennen
Wo kommen Verkehrsüberwachungssysteme zum Einsatz?
- An wichtigen Verkehrsknotenpunkten
- Vor oder in Infrastrukturobjekten (Brücken, Tunnel, etc.)
- An Schwerverkehrskontrollzentren
- An Raststätten, Autobahneinfahrten, Unterführungen, etc.