Die Modalanalyse wird regelmäßig an Flugzeugen und deren Unterkomponenten durchgeführt, um strukturelle Veränderungen und mögliche Schäden zu erkennen. Sie umfasst experimentelle und analytische Schwingungsuntersuchungen zu akustischen, Ermüdungs- und Funktionsas-pekten während der Entwicklungsphase von Komponenten und Systemen.
Eines der Hauptziele der Konstrukteure ist es, die modalen Eigenschaften der mechanischen Struktur zu bestimmen, indem die Eigenschwingungen geprüft und identifiziert werden. Die Ground Vibration Tests (GVT) erfordern in der Regel eine große Anzahl von kostengünstigen High-Performance Beschleunigungssensoren. Modale Beschleunigungssensoren von Kistler sind für drei Messbereiche
(5 g, 10 g und 50 g) erhältlich. Sie bieten einen akkuraten Frequenz- und Phasengang innerhalb des angegebenen Frequenzbereichs.
Die entsprechenden Hochkanalsysteme müssen die erforderlichen technischen Eigenschaften aufweisen. Eine einfache Handhabung bei der Montage ist ebenfalls von größter Bedeutung. Kurze Montagezeiten, niedrige Fehlerraten und ein zuverlässiger Betrieb über einen Zeitraum von 10 Jahren sind die wichtigsten Kriterien. Es gibt zwei wichtige Parameter, um die Fehlerquote und die Montagezeit zu reduzieren: die TEDS-Funktionalität (Transducer Electronic Datasheet) und eine präzise Achsenausrichtung in Bezug auf das Koordinatensystem des Testaufbaus.