„Das Ziel in der Forschung ist es, alle Daten über die Schnittkräfte X, Y und Z zu korrelieren mit Parametern wie der Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellung am Dreiachs-Servomotor, dem Drehmoment der Spindel und der Genauigkeit und Stabilität der Schnittoberfläche – und dann diese Daten umfassend zu analysieren“, erklärt Mikado.
“Das System von Kistler ermöglicht es uns, alle Zerspankräfte für eine neue Serie von Werkzeughaltern zu messen und außerdem die Prozessleistung aller Werkzeughalter zu vergleichen.”
Susumu Mikado, Senior Managing Director bei NIKKEN
NIKKEN hat die Produkte der Reihe X-Treme CHUCK für anspruchsvolle Luft- und Raumfahrtanwendungen entwickelt. Sie bieten hohe Wiederholgenauigkeit und herausragende Rundlaufeigenschaften – kombiniert mit einer kompletten Vermeidung von Werkzeugbewegungen sowie Herausziehen des Fräswerkzeugs. Entwicklung und Tests der Werkzeughalter bedienten sich des Dynamometers 9255C von Kistler. Dank seiner hohen Steifigkeit und Eigenfrequenz misst dieser piezoelektrische Sensoraufbau – bestehend aus vier dreiachsigen Kraftsensoren – die Zerspankräfte und -momente in den drei Raumachsen mit höchster Genauigkeit. Ein weiterer Vorteil des Dynamometers 9255C ist seine hohe Auflösung, so dass es auch kleinste dynamische Änderungen erfasst, und das auch bei großen Kräften. Dank Eigenschaften wie dem weiten Messbereich (Fx, Fy: ±30 kN, Fz: -10 to 60 kN), der masseisolierten Sensorintegration und der Schutzart IP67 eignet sich das 9255C bestens für Hochleistungsanwendungen sowohl in F&E als auch der Produktion.
„Dank der Unterstützung von Kistler konnten wir Prozess und Methode für das ursprüngliche Werkstück, das 150x150x100 mm maß, standardisieren. Unser Produkt wurde zunächst entwickelt, um Triebwerkskomponenten aus einer speziellen Titanlegierung herzustellen. Die Leistungsfähigkeit des Dynamometers, seine einfache Nutzung und hohe Datenqualität – unterstützt durch den herausragenden Service von Kistler – waren ausschlaggebend für den Erfolg unseres Projekts“, berichtet Mikado.
Die technologische Evolution vorantreiben
Im Jahr 2020 errichtete NIKKEN ein weiteres Entwicklungszentrum am Hauptsitz in Japan – ausgerüstet mit neuesten Bearbeitungstechnologien für höchstmögliche Genauigkeit. Mikado erneut: „Im Zuge dessen haben wir das Dynamometer von Kistler in das neue Center mitgenommen. Seitdem hat das 9255C enorme Datenmengen über verschiedene Arten von Schäften und Futter bereitgestellt – nicht nur für die grundlegende Bewertung, sondern auch um Materialeigenschaften zu spezifizieren.“
Die F&E-Aktivitäten am neuen Technikzentrum in Osaka gipfelten schließlich in der Entwicklung eines dynamischen, doppelseitigen Kontaktwerkzeugsystems. Diese Innovation von Nikken führte schließlich zu einer neuen Serie von Werkzeughaltern in vielen verschiedenen Varianten – zum Beispiel das dynamische 2LOCK Werkzeugsystem, das 2022 den „42nd Technical Award of the JSPE“ (Japan Society for Precision Engineering) gewonnen hat. Das neue System bietet in vielerlei Hinsicht eine höhere Zerspanleistung: Eliminierung von Vibrationen, Laufruhe, Genauigkeit und Lebensdauer – und die Verbesserungen sind unabhängig von der Art des Materials (z.B. Aluminium, Stahl oder Legierungen).
Mikado sagt abschließend: „Das Dynamometer von Kistler hat uns geholfen, unsere Lösungen weiterzuentwickeln und hat sogar echten Innovationen den Weg bereitet. Der technische Support von Kistler Japan ist ebenfalls sehr gut, nicht nur bei Inbetriebnahme und erstem Wissensaustausch, sondern auch wenn es darum geht, die Messkette und das gesamte F&E-System zu optimieren – inklusive Aspekten wie Schnittstellen und Datenverarbeitung.“