Was ist der Werkzeuginnendruck?
Beim Spritzgießen ist der Werkzeuginnendruck – der Druck im Inneren des Spritzgießwerkzeugs, das mit flüssigem Kunststoff gefüllt wird – ein entscheidender Indikator für die Qualität des entstehenden Formteils. Aus dem Verlauf des Werkzeuginnendrucks lassen sich während des gesamten Prozesses, d.h. in der Füllphase, der Kompressions- und der Nachdruckphase, genaue Aussagen zu optimalen Prozessparametern treffen und damit Gut- von Schlechtteilen bereits in der Produktion unterscheiden.