Zeitkonstantenwiderstand


Was ist ein Zeitkonstantenwiderstand und worauf hat dieser Widerstand Einfluss?

Viele Ladungsverstärker lassen verschiedene Messarten zu. Grundsätzlich gibt es zwei Messarten: dynamische oder quasi-statische Messungen. Der entscheidende Faktor hierbei ist der Zeitkonstantenwiderstand. Dieser Zeitkonstantenwiderstand definiert zusammen mit dem Bereichskondensator die Charakteristik der Zeitkonstante. Die Zeitkonstante wiederum definiert das Verhalten des Ladungsverstärkers im unteren Frequenzbereich.

Die Grafik zeigt den Zeitkonstantenwiderstand Rt, integriert in das Schaltbild eines Ladungsverstärkers.
Schaltbild eines Ladungsverstärkers mit eingebautem Zeitkonstantenwiderstand Rt.

Vereinfacht gesagt bestimmt der Zeitkonstantenwiderstand, ob ein tieffrequentes Messsignal erfasst werden kann – was einer quasi-statischen Messung entspricht – oder ob nur höherfrequente Signalanteile gemessen werden können. Letzteres entspricht der Messart 'dynamisch'.