Welche Zerspankräfte wirken bei Drehprozessen?
Als Zerspankraft bezeichnet man beim Drehen in der Regel die Hauptschnittkraft Fc, die tangential verläuft und oft die größte Kraft ist. Abb. 1 zeigt, dass die Hauptschnittkraft beim Drehen Fc tangential zur Drehrichtung wirkt. Während Schnittkraft Fc, Vorschubkraft Ff und die Passivkraft Fp während des Drehens direkt gemessen werden können, müssen Aktivkraft Fa und die resultierende Kraft R berechnet werden. Die Aktivkraft besteht aus der Vektorsumme der Schnittkraft Fc und der Vorschubkraft Ff. Sie wird mitunter verwendet, um unterschiedliche Prozesseinstellungen zu vergleichen. Die resultierende Kraft ergibt sich aus der Vektorsumme der Schnittkraft Fc, der Vorschubkraft Ff und der Passivkraft Fp und wird ebenfalls zum Vergleich unterschiedlicher Prozesseinstellungen verwendet.