Capteurs optiques

Kistler développe et fabrique des capteurs optiques de haut niveau, également appelés optocapteurs, et des détecteurs de proximité inductifs qui assurent un contrôle et une surveillance fiables des processus. Les équipements techniques, les systèmes et les structures qui fonctionnent de manière sûre et fiable sont la clé de processus de production fiables et efficaces - et des systèmes de surveillance adaptés ouvrent la voie à des améliorations majeures en termes de fiabilité et d'efficacité. Des caractéristiques telles que l'alimentation, l'éjection et le contrôle de la double feuille (mesure de la profondeur d'immersion de l'outil) garantissent la qualité du produit dans les processus de poinçonnage et de formage. Adaptés à chaque application, ces produits garantissent des niveaux élevés de fiabilité et de rentabilité dans le processus de fabrication : les dysfonctionnements sont détectés à un stade précoce, ce qui permet d'éviter les ruptures d'outils et les dommages coûteux qu'elles entraînent.