Systèmes d'assemblage électromécaniques, presses d'assemblage électriques asservies
L'intégration de la surveillance des processus est devenue un facteur de plus en plus important dans la production industrielle. C'est surtout dans le domaine des applications d'emmanchement et d'assemblage que les systèmes d'assemblage électromécaniques à commande numérique de Kistler dépassent de loin les systèmes conventionnels : Ils jouent un rôle important dans la réduction des coûts énergétiques, l'augmentation de l'utilisation des systèmes et l'amélioration globale de l'efficacité de la production. En proposant une gamme complète de systèmes d'assemblage de pointe pour des forces allant jusqu'à 700 kN - des modules individuels compacts et standardisés aux conceptions personnalisées adaptées aux besoins spécifiques du client - Kistler établit de nouvelles normes sur le marché mondial.