Essais en soufflerie - capteurs de haute précision offrant une flexibilité et une robustesse exceptionnelles

Essais en soufflerie

Capteurs de haute précision offrant une flexibilité et une robustesse exceptionnelles

Les chercheurs en aérodynamique utilisent les essais en soufflerie pour étudier les effets de l'air sur les objets solides. La maquette est montée au milieu d'un tunnel tubulaire où l'air est soufflé sur elle - par un système de ventilateur à haute puissance, par exemple. Les modèles sont équipés de capteurs pour mesurer les forces aérodynamiques, la distribution de la pression et d'autres paramètres aérodynamiques. Les modèles à ailettes sont souvent équipés de capteurs de force piézoélectriques multicomposants ; dans d'autres cas, un dynamomètre monté à l'emplanture de l'aile mesure le comportement aéroélastique de l'aile dans des conditions d'écoulement critiques.

Les capteurs piézoélectriques de Kistler présentent de nombreux avantages pour les essais en soufflerie : leur grande rigidité permet d'obtenir des fréquences propres élevées tout en réduisant considérablement la déflexion du modèle - un facteur essentiel pour les mesures d'aéroélasticité ou les mesures dans les souffleries transsoniques. Contrairement à d'autres technologies de mesure, les capteurs piézoélectriques offrent une plage de mesure extrêmement large. Ainsi, un seul capteur peut couvrir toutes les plages de mesure, différents angles d'attaque et une grande variété de profils aérodynamiques - la mise en place est donc simple et les coûts d'installation sont minimisés. De plus, grâce à leur conception robuste, ces capteurs sont extrêmement résistants aux surcharges. Kistler : la solution de choix pour la technologie des capteurs dans les essais en soufflerie.


Technologies clés pour l'application

Réponse en fréquence étendue

Notre technologie PiezoStar IEPE permet au capteur d'avoir la même sensibilité que la température soit de 25 °C (77 °F) ou de -55 °C (-67 °F).

Une flexibilité exceptionnelle

Les capteurs capacitifs MEMS et les capteurs à base de quartz PiezoStar sont disponibles avec une conception optimale pour un profil ultra bas. Cela permet des applications dans des espaces confinés.

Extrêmement robuste

Notre base de capteur en aluminium anodisé assure une isolation solide de la terre. Cela permet d'éviter les problèmes de boucles de terre qui généreraient d'importantes perturbations du bruit électrique dans le signal de mesure.

Pour en savoir plus, consultez notre glossaire

Besoin d'une consultation ?

Nos experts sont à portée de clic.