Accéléromètres à usage général, cisaillement céramique, connecteur supérieur / 8784A

8784A
Les accéléromètres de type 8784A sont des accéléromètres de haute sensibilité avec connecteur supérieur pour une utilisation pratique dans une large gamme d'applications.
Principales caractéristiques / avantages
- Faible impédance, mode tension
- Élément de détection de cisaillement céramique
- Haute sensibilité, résolution inférieure à 1 mg
- Connecteur supérieur robuste pour les connexions répétées
- Conformité à la norme CE
Les accéléromètres de type 8784A sont des accéléromètres à faible impédance, en mode tension, conçus pour les mesures de vibrations dans des applications à une ou plusieurs voies. Les composants de l'élément sensible en céramique ont été conçus pour fournir le niveau de performance le plus souvent requis dans les mesures de vibrations à usage général. La technologie de cisaillement assure une immunité élevée à la déformation de base, aux transitoires thermiques et aux accélérations transversales. D'autres caractéristiques exceptionnelles sont la réponse à haute fréquence, la légèreté et le scellement hermétique. La conception unique du connecteur est robuste et maintient une excellente intégrité lors de connexions répétées.
Chargement
Chargement