Accéléromètres de choc, K-Shear, 5000 ... 50000 g / 8742A
8742A
Les accéléromètres à quartz de la famille 8742A sont destinés à mesurer les impulsions, les impacts et les chocs pyrotechniques.
Principales caractéristiques / avantages
- Faible impédance, mode tension
- Élément sensible de cisaillement en quartz
- Plages de mesure : ±5000 g, ±10000 g, ±20000 g, ±50000 g
- Connecteur robuste pour les connexions répétées
- Large bande passante, fréquence de résonance élevée
- Conformité à la norme CE
L'élément sensible contenu dans cette série d'accéléromètres de choc présente une configuration unique de quatre cristaux de quartz en mode cisaillement, combinée à un manchon de précharge annulaire et à une masse sismique. La conception de l'élément offre une fréquence de résonance élevée de 100 kHz qui garantit une mesure précise des événements à grande vitesse, le décalage du zéro et la saturation de l'amplificateur interne étant pratiquement éliminés. Ces capteurs de chocs sont insensibles aux variations thermiques et présentent une sensibilité extrêmement faible à la déformation transversale et à la déformation de base. L'utilisation du quartz comme matériau de détection ajoute un avantage précieux en termes de performances, car le quartz ne se dépolarise pas s'il est exposé à des chocs importants. L'option boîtier isolé utilise une technique brevetée qui garantit une fréquence de résonance élevée tout en assurant l'isolation électrique.
Chargement
Chargement