Accéléromètres piézoélectriques, triaxiaux, mode de charge, haute température, en céramique, 1000 g / 8290A

Le type 8290A est un accéléromètre piézoélectrique triaxial, haute température, en mode charge, avec une stabilité opérationnelle à long terme.

8290A

Le type 8290A est un accéléromètre piézoélectrique triaxial, haute température, en mode charge, avec une stabilité opérationnelle à long terme.
Principales caractéristiques / avantages
  • Haute impédance, mode charge
  • Élément de détection de cisaillement céramique
  • Version haute température (250°C)
  • Faible sensibilité transversale
  • Stabilité à long terme à des températures élevées
L'accéléromètre piézoélectrique triaxial haute température 8290A est logé dans un boîtier en forme de cube dont le coin est entaillé pour faciliter l'orientation lors de l'installation dans des zones aveugles. Des marquages gravés au laser sur toutes les faces identifient clairement les trois composantes. Un élément de détection de cisaille en céramique produit une sortie de charge qui peut être facilement convertie en un signal de tension analogique utilisable par l'intermédiaire d'un amplificateur de charge. La technologie de cisaillement de Kistler garantit une immunité élevée à la déformation de base, aux transitoires thermiques et aux accélérations transversales. Parmi les autres caractéristiques remarquables, citons la réponse à haute fréquence, la légèreté et l'étanchéité. Il est recommandé d'utiliser des câbles de transducteur à faible bruit entre le capteur et l'amplificateur de charge, tels que ceux de la série 1635 de Kistler.
Chargement
Chargement