Accéléromètres haute température, PiezoStar, 50 ... 250 g / 8705A

Les accéléromètres de la famille Type 8705A sont de petits accéléromètres à faible masse pour les mesures de chocs et de vibrations dans des conditions de changement rapide de température.

8705A

Les accéléromètres de la famille Type 8705A sont de petits accéléromètres à faible masse pour les mesures de chocs et de vibrations dans des conditions de changement rapide de température.
Principales caractéristiques / avantages
  • Stabilité à long terme à des températures élevées
  • Température de fonctionnement : -55 ... 165°C
  • Très peu sensible aux variations de températures
  • Gamme de fréquences : 0,5 Hz ... 10 kHz (±5%)
  • Faible sensibilité à la déformation de la base
  • Conformité à la norme CE
Les accéléromètres de type 8705A sont dotés de l'élément sensible unique PiezoStar de Kistler, qui offre à la fois une large fréquence de fonctionnement et une déviation de la sensibilité par rapport à la température très faible de 0,004 %/°C. La famille d'accéléromètres fonctionne entre -55 et 165°C et présente une faible sensibilité thermique, une faible déformation de base et une faible sensibilité transversale, ce qui minimise les erreurs de mesure. Un circuit interne de conversion d'impédance Piezotron convertit la charge développée dans l'élément sismique PiezoStar lors d'un choc ou d'une vibration en une tension de sortie. En plus de leur très faible sensibilité thermique, les accéléromètres PiezoStar offrent une excellente stabilité et répétabilité à long terme.
Chargement
Chargement