Accéléromètres IEPE pour la rotation latérale, éléments sensibles à quartz de type cisaillement / 8840

Le type 8840 est un accéléromètre à cisaillement à quartz unique en son genre, capable de mesurer l'accélération latérale de rotation.

8840

Le type 8840 est un accéléromètre à cisaillement à quartz unique en son genre, capable de mesurer l'accélération latérale de rotation.
Principales caractéristiques / avantages
  • Principe piézoélectrique du quartz de cisaillement
  • Mesure les oscillations latérales
  • Construction hermétique
  • Léger et pratique, il se monte par le trou de passage central
Le Type 8840 est un nouveau complément de capteurs en mode cisaillement conçu pour répondre à une forme distincte d'oscillations induites. La structure de l'élément de l'accéléromètre Type 8840 est telle que l'unité mesure avec précision l'amplitude de l'accélération des oscillations induites latéralement par rapport à sa base de montage. La technologie de cisaillement de Kistler garantit une grande immunité à la déformation de la base, aux transitoires thermiques et aux accélérations transversales. Les caractéristiques notables comprennent une réponse en fréquence étendue, une construction légère en titane, une conception hermétique et isolée de la terre.
Chargement
Chargement