Accéléromètres IEPE triaxiaux PiezoStar miniatures, 250 ... 2000 g / 8766A

8766A
Principales caractéristiques / avantages
- Avec élément PiezoStar pour une très faible sensibilité à la température
- Miniature, faible masse
- Options de mini-connecteurs et de connecteurs standard à 4 broches
- Plages de mesure ±250, 500, 1000 et 2000 g
- Option haute température (+165°C [+330°F])
- Option de résistance à l'eau IP68 (jusqu'à 16 bars) disponible
Les accéléromètres de la famille 8766A sont des accéléromètres triaxiaux IEPE conçus pour les applications à haute température. Ces accéléromètres sont dotés de l'élément de cisaillement PiezoStar de Kistler, qui offre une large gamme de fréquences de fonctionnement et une sensibilité extrêmement faible aux variations de température. Le capteur IEPE associe des cristaux PiezoStar et une microélectronique hybride intégrale à gain élevé pour obtenir une très faible variation de sensibilité sur la plage de température de fonctionnement, par rapport à d'autres conceptions d'éléments de détection. La technologie des éléments de cisaillement de Kistler garantit également une grande immunité aux erreurs de déformation de la base. Ces accéléromètres sont construits en titane soudé pour une faible masse et sont équipés de connecteurs industriels standard à 4 broches, ainsi que de mini-connecteurs à 4 broches pour une masse plus faible et un fonctionnement à plus large fréquence. Une variante avec câble en silicone intégré est disponible pour les essais de vibration sous l'eau jusqu'à 16 bars (232 psi). Toutes les variantes offrent des mesures fiables et une stabilité à long terme, en particulier à des températures de fonctionnement plus élevées.