Accéléromètres miniatures à axe unique K-Shear, ±500 g à ±2000 g / 8730B

8730B
Principales caractéristiques / avantages
- Mode tension à faible impédance
- Élément de détection de cisaillement en quartz
- Plages de mesure : ±500 g, ±1000 g et ±2000 g
- Réponse transitoire thermique minimale
- Option d'isolation de la terre disponible
- Option cryogénique disponible
La série d'accéléromètres légers de type 8730B utilise l'élément sensible en quartz K-Shear de conception unique de Kistler. Fonctionnant en mode cisaillement avec des plaques de quartz découpées avec précision, les accéléromètres présentent une sensibilité extrêmement faible aux transitoires thermiques, à la déformation de la base et aux mouvements transversaux. Logés dans un boîtier en titane hermétiquement scellé, les éléments sensibles en quartz offrent une excellente stabilité à long terme qui garantit la répétabilité et la précision des mesures. L'accéléromètre standard de type 8730B et l'accéléromètre basse température 8730BxC ne pèsent que 1,9 gramme, tandis que la version 8730BxI, légèrement plus grande et "hors sol", pèse 2,5 grammes.