Accéléromètres piézoélectriques, mode de charge, haute température, en céramique, 2000 g / 8202A

8202A
Le type 8202A est un accéléromètre piézoélectrique en mode charge de 2000 g conçu pour une stabilité à long terme et à haute température.
Principales caractéristiques / avantages
- Haute impédance, mode charge
- Version haute température jusqu'à 250°C
- Élément de détection de cisaillement céramique
- Faible sensibilité transversale
- Stabilité à long terme à des températures élevées
Le type 8202A est un accéléromètre piézoélectrique en mode charge à haute impédance conçu pour les mesures de vibrations dans des conditions de températures extrêmes. Un élément sensible de cisaille en céramique produit une sortie de charge significative qui peut être facilement convertie en un signal de tension analogique utilisable par l'intermédiaire d'un amplificateur de charge. La technologie de cisaillement de Kistler garantit une immunité élevée à la déformation de base, aux transitoires thermiques et aux accélérations transversales. Un connecteur de conception unique, doté d'un isolateur en céramique, assure une stabilité à long terme, même à des températures de fonctionnement élevées. Parmi les autres caractéristiques, citons la réponse à haute fréquence, la légèreté et le scellement hermétique.
Chargement
Chargement