Accéléromètres piézoélectriques miniatures, version haute température (700°C), pour la surveillance des turbines à gaz et la thermoacoustique / 8211A

Les accéléromètres piézoélectriques de type 8211A sont conçus pour la surveillance permanente des vibrations ainsi que pour les applications de R&D soumises à des limites strictes de taille et de poids.

8211A

Les accéléromètres piézoélectriques de type 8211A sont conçus pour la surveillance permanente des vibrations ainsi que pour les applications de R&D soumises à des limites strictes de taille et de poids.
Principales caractéristiques / avantages
  • Température de fonctionnement : -55 ... 700°C
  • Température de fonctionnement à court terme : -55 ... 1000°C
  • Fiabilité maximale
  • Non pyroélectrique
Ces accéléromètres piézoélectriques miniatures sont des capteurs d'accélération à haute température et à sortie différentielle pour la mesure des vibrations dans des environnements difficiles jusqu'à 700°C (jusqu'à 1000°C à court terme). Pour les applications en zones dangereuses, le capteur est disponible avec les certifications de sécurité intrinsèque Ex-ia et de non-incendie Ex-nA.
Chargement
Chargement