Accéléromètres piézoélectriques, mode de charge, légers, en céramique, connecteur supérieur, 2000 g / 8274A

8274A
Le type 8274A est un accéléromètre piézoélectrique en mode charge, léger et monté sur goujon, destiné aux mesures de vibrations d'objectif général.
Principales caractéristiques / avantages
- Haute impédance, mode charge
- Élément de détection de cisaillement céramique
- Réponse en fréquence étendue
- Faible sensibilité transversale
- Léger
- Monté sur goujon
L'accéléromètre piézoélectrique en mode charge de type 8274A est un accéléromètre à haute impédance conçu pour les mesures de vibrations dans les applications à une ou plusieurs voies. La conception unique du connecteur est robuste et maintient une excellente intégrité avec des connexions répétées. Les composants de l'élément de détection en céramique ont été soigneusement conçus pour fournir le niveau de performance le plus souvent requis dans les mesures de vibrations à objectif général. La technologie de cisaillement de Kistler garantit une immunité élevée à la déformation de base, aux transitoires thermiques et aux accélérations transversales. Parmi les autres caractéristiques exceptionnelles, citons la réponse à haute fréquence, la légèreté et le scellement hermétique.
Chargement
Chargement