Accéléromètres triaxiaux, cisaillement K-Shear, basses et hautes températures, profil bas / 8793A
8793A
Les accéléromètres triaxiaux à quartz de la famille 8793A sont conçus pour des applications à haute et basse température.
Principales caractéristiques / avantages
- Mode tension à faible impédance
- Conception à profil bas
- Précision et stabilité de l'élément sensible de cisaillement à Quartz
- Versions haute température (165°C, 330°F) et basse température (-195°C, -320°F) disponibles
- Conformité à la norme CE
Le boîtier des accéléromètres de type 8793A contient trois éléments individuels en quartz sensibles au cisaillement, orientés de telle sorte qu'ils ne réagissent qu'à une composante de vibration se produisant dans les composantes x, y et z. Chaque élément sensible est connecté en interne à un circuit microélectronique Piezotron qui convertit le signal de charge de l'élément piézoélectrique en quartz en un signal de sortie à faible impédance. Les éléments de détection K-Shear sont hermétiquement scellés dans un boîtier en acier inoxydable et offrent une stabilité à long terme, une large gamme de fréquences de fonctionnement ainsi qu'une sensibilité extrêmement faible aux transitoires thermiques et à l'accélération transversale.
Chargement
Chargement