Accéléromètres triaxiaux IEPE, miniatures, cisaillement céramique, 50 ... 2000 g / 8763B

8763B
Principales caractéristiques / avantages
- Trous taraudés 3 x 5 - 40 pour faciliter le montage et l'étalonnage
- Options de connecteur M4.5 et 1/4 - 28, 4 broches
- Sortie en tension (IEPE)
- Plages de mesure ±50, 100, 250, 500, 1000 et 2000 g
- Option TEDS
- Option de câble intégral étanche IP68 (jusqu'à 16 bar)
- Conformité à la norme CE
Les accéléromètres de la famille Type 8763B sont des accéléromètres triaxiaux IEPE (Integrated Electronics Piezo-Electric) qui permettent de mesurer les vibrations dans les axes x, y et z. Ces accéléromètres sont dotés de la technologie d'élément de cisaillement Kistler, qui garantit une immunité élevée à la déformation de la base. La construction en titane soudé offre un boîtier léger et hermétique. Un câble en silicone intégré est disponible en option pour des essais de vibration étanches jusqu'à 16 bars. En plus du montage par adhésif, le type 8763B est doté de 3 trous filetés de 5 à 40 pour des options de montage flexibles, qui permettent également l'étalonnage dans chaque axe orthogonal.
Les trois trous taraudés 5-40 peuvent-ils également être utilisés à des fins d'étalonnage?
Oui, les trous taraudés servent également de fixation fiable pour l'étalonnage de chaque axe orthogonal.
Quelle est la longueur maximale du câble des capteurs IEPE?
Veuillez noter que, pour les applications avec de longs câbles, il est préférable d'utiliser des capteurs isolés de la masse et différentiels.
La longueur maximale du câble peut être calculée comme suit: I = 2 * π * f * C * E (I = Courant en ampères, f = Fréquence en Hertz, C = Capacité en farads (typiquement 98 pF/m), E = Tension de sortie en volts, crête)