Accéléromètres triaxiaux IEPE, KiVibe Miniature, PiezoStar crystal / Z22198

Z22198
Principales caractéristiques / avantages
- Faible masse de 0,9 gramme et taille miniature d'un cube de 6 mm.
- Plage de mesure de 100 g, 250 g, 500 g, 1000 g
- Bande passante extrêmement large de 0,3 à 10900 Hz (±5%)
- Déplacement minimal de la sensibilité thermique grâce à la technologie du cristal PiezoStar de Kistler
- Faible bruit, même en cas de fortes interférences électromagnétiques, grâce à l'isolation de la terre.
- Large gamme de températures : -55 à +125°C (-67 à +257°F)
- Swiss Made - qualité et performance maximales
Ces accéléromètres IEPE miniatures triaxiaux sont conçus pour les essais structurels, par exemple sur les satellites, les cartes imprimées et les composants dont l'espace de montage est limité. L'élément sensible PiezoStar intégré offre un décalage de sensibilité thermique très faible. Cet élément de détection unique est associé à une électronique à faible bruit pour offrir une large bande passante. L'accéléromètre est isolé de la terre en interne pour garantir des performances de faible bruit, même en cas d'interférences électromagnétiques élevées, par exemple dans les moteurs électriques. En outre, le boîtier en titane soudé allie robustesse et légèreté. Le câble intégré est fixé au capteur à l'aide d'une technologie brevetée, alliant robustesse et facilité de manipulation pour les installations exigeantes. Le câble est équipé d'un connecteur industriel standard à quatre broches (1/4-28 UNF pos.).