Accessoires de montage spéciaux pour accéléromètres / 800M

800M
Le type 800M est un accessoire de montage spécial pour les accéléromètres.
Principales caractéristiques / avantages
- Clips de montage pour les Types 8740A et 8788A
- Patins de montage pour les Types 8793A et 8794A
- Embase de montage magnétique pour les Types 8740A et 8788A
- Patins de montage pour les Types 8740A et 8788A
La famille d'accessoires Type 800M comprend plusieurs dispositifs de montage différents, conçus pour une utilisation spécifique avec certains types de capteurs afin d'élargir le nombre d'options de montage disponibles pour chaque famille d'accéléromètres.
Chargement
Chargement