Accessoires pour capteurs haute pression Type 6217A / 6217-Acc

Il s'agit de connecteurs flexibles compatibles avec les capteurs haute pression de type 6217A.

6217-Acc

Il s'agit de connecteurs flexibles compatibles avec les capteurs haute pression de type 6217A.
Principales caractéristiques / avantages
  • Connecteur avec KIAG 10-32
  • Connecteur avec BNC
  • Connecteur avec TNC
Le capteur haute pression de type 6217A peut être adapté de manière flexible à différentes connexions. L'écrou de serrage flottant peut être remplacé par n'importe quel élément de détection. Cela permet également de remplacer les accessoires endommagés sans remplacer le capteur complet.
Chargement
Chargement