Modules de mesure universels avec alimentation des capteurs, 4 voies d'entrée analogiques / 5503A

5503A
Ces modules de mesure universels pour le système d'acquisition de données (DAQ) KiDAQ sont adaptés à de nombreux types de capteurs (voir description).
Principales caractéristiques / avantages
- 4 voies d'entrée analogiques
- Isolation galvanique 500 VDC
- Conversion A/N : taux d'échantillonnage de 20 kSps par voie, résolution de 24 bits
- Alimentation des capteurs configurable pour chaque voie
KiDAQ est un système d'acquisition de données modulaire dont la configuration est flexible et qui peut être complété par d'autres modules de mesure. Un avantage majeur du système d'acquisition de données KiDAQ est l'interopérabilité avec d'autres appareils de mesure Kistler, tels que les LabAmp de types 5165A, 5166A et 5167A ainsi que le logiciel d'acquisition de données KiStudio. En option, tous les modules de mesure KiDAQ sont également disponibles pour une utilisation EtherCAT. Ces modules de mesure universels pour le système d'acquisition de données (DAQ) KiDAQ sont destinés à la tension, au courant, à la résistance, au potentiomètre, au thermomètre à résistance (Pt100, Pt1000) et aux jauges de contrainte à pont complet.
Chargement
Chargement