Adaptateur Gigabit-Ethernet USB 3.0 / Z21014-2003

Z21014-2003
L'adaptateur USB 3.0 Gigabit - Ethernet ajoute un port Gigabit Ethernet à un PC. Cet adaptateur permet d'établir facilement une connexion avec les systèmes KiDAQ ou LabAmp.
Principales caractéristiques / avantages
- Transfert de données rapide grâce à l'USB 3.0
- Connexion Gigabit Ethernet fiable via USB
- Compatible avec les ports USB 2.0 et 1.1
L'adaptateur Gigabit Ethernet USB 3.0 compact ajoute rapidement un port Gigabit Ethernet à un PC Windows ou Mac. Un port USB 3.0 supporte des vitesses de transmission de 1 Gbps (bidirectionnel) pour le transfert de données de mesure depuis les systèmes KiDAQ ou LabAmp. En outre, l'adaptateur est compatible avec les anciens ports USB 2.0 et 1.1.
Chargement
Chargement