Adaptateurs KiLogger pour connecter les Miniloggers de la série N4000 à Crashlink2 / K3888A

K3888A
Ces adaptateurs permettent de connecter la série N4000 Minilogger de X2E à l'environnement CrashLink2.
Principales caractéristiques / avantages
- Conception résistante aux chocs
- Déclenchement et adaptation de la tension d'alimentation
- Batterie tampon
- Prise en charge de tous les systèmes de bus automobiles courants
- Nombre d'interfaces pour chaque bus personnalisable
Le KiLogger adapte l'enregistreur de données de la série Minilogger N4000 au bus CrashLink 2. En fonction de la configuration du Minilogger, cela permet (par exemple) d'enregistrer les bus de données couramment utilisés dans le secteur automobile tels que CAN, CAN FD, LIN, etc. au cours d'un crash test. Pour effectuer l'adaptation, le KiLogger ajuste la tension d'alimentation, la connexion réseau et les signaux de déclenchement du CrashLink2 au Minilogger afin qu'il puisse être utilisé dans l'environnement de crash test de Kistler. La batterie intégrée garantit l'enregistrement des données même en cas de coupure de courant. 18 LED sur le panneau avant visualisent l'état actuel du KiLogger et du Minilogger. Les Miniloggers ML-N4000 existants peuvent également être équipés du KiLogger, à condition que le Minilogger soit doté d'un boîtier sans ailettes de refroidissement.
Chargement
Chargement