Alimentations pour accéléromètres K-Beam, 15 voies / 5146A

5146A
Ces alimentations faciles à utiliser constituent une interface entre les accéléromètres capacitifs et les instruments de mesure.
Principales caractéristiques / avantages
- Pour les accéléromètres à faisceau K
- Alimente jusqu'à 15 capteurs à axe unique ou jusqu'à 5 capteurs triaxiaux
- Fonction de boîte de dérivation avec sorties de connecteurs BNC sur le panneau avant et arrière
- Alimentation de l'unité par une alimentation 100-240 VAC ou une batterie 12 VDC
Le type 5146A est une alimentation à voies multiples destinée aux capteurs K-Beam. Chaque unité est capable d'alimenter jusqu'à 15 accéléromètres à une seule composante ou 5 accéléromètres triaxiaux.
Chargement
Chargement