Amplificateurs de charge de laboratoire, 1 voie, plages de mesure ±2 à 2200000 pC, plage de fréquence ≈0 ... 200 kHz / 5015A

Ces amplificateurs de charge de laboratoire à une voie conviennent aux applications de mesure génériques avec des capteurs piézoélectriques dans l'environnement du laboratoire.

5015A

Ces amplificateurs de charge de laboratoire à une voie conviennent aux applications de mesure génériques avec des capteurs piézoélectriques dans l'environnement du laboratoire.
Principales caractéristiques / avantages
  • LCD et bouton rotatif pour le fonctionnement et la configuration
  • Plage de charge et de fréquence extrêmement large
  • Entrée piézotron en option (IEPE)
  • Interface RS-232C
  • Interface IEEE-488 en option
  • Fonctions étendues d'évaluation des signaux et de statistiques (min, max, moyenne, crête à crête, etc.)
L'amplificateur de charge universel de laboratoire de type 5015A peut être utilisé partout où des grandeurs mécaniques sont mesurées à l'aide de capteurs piézoélectriques. Il couvre les signaux lents et quasi-statiques, ainsi que les processus dynamiques. Les capteurs piézoélectriques produisent une charge électrique qui varie en proportion directe avec la sollicitation agissant sur le capteur. L'amplificateur de charge convertit cette charge directement en une tension de sortie proportionnelle. L'amplificateur de charge 5015A est commandé et configuré à l'aide d'un écran LCD et d'un bouton rotatif. Grâce aux fonctions étendues d'évaluation des signaux et de statistiques, il peut afficher les valeurs min, max, moyenne et crête-crête ainsi que les écarts de référence, en plus de la valeur réelle. Des filtres passe-bas et passe-haut intégrés permettent de préparer le signal de mesure pour un traitement ultérieur. Grâce à l'interface RS-232 intégrée, l'appareil peut être configuré et utilisé à distance. Une interface IEEE-488 est disponible en option. L'amplificateur de charge est disponible en version bureau ou rack 19".
Chargement
Chargement