Amplificateurs de charge de laboratoire, 1 voie, faible bruit, étendues de mesure ±2 à ±2200000 pC, gamme de fréquences ≈0 ... 200 kHz / 5018A

5018A
Ces amplificateurs de charge pour les applications à faible bruit conviennent également pour les mesures de combustion des moteurs.
Principales caractéristiques / avantages
- LCD et bouton rotatif pour le fonctionnement et la configuration
- Plage de charge et de fréquence extrêmement large
- Entrée piézotron en option (IEPE)
- Identification automatique des capteurs PiezoSmart® (TEDS) pour les capteurs piézoélectriques de pression de moteur
- Compensation de la dérive pour les applications de combustion dans les moteurs
- Interface USB et RS-232C
Le Type 5018A est le successeur de l'amplificateur de charge Type 5011B. Les modes de fonctionnement sont court, moyen, long et DrCo (compensation de dérive). La compensation de la dérive est appliquée lors de la mesure de la pression cylindre afin de compenser toute dérive éventuelle. L'amplificateur de charge est disponible en différentes versions avec identification automatique du capteur PiezoSmart et entrée de tension pour les capteurs avec circuit Piezotron intégré. Lors de l'utilisation de PiezoSmart, les paramètres de chaque capteur de la chaîne de mesure sont réglés automatiquement. L'élément principal de PiezoSmart est une fiche de données électronique appelée TEDS (Transducer Electronic Data Sheet) qui est attachée au capteur. Cette puce TEDS contient toutes les données essentielles d'un capteur de pression individuel. Une autre caractéristique est la capacité de déterminer quand un capteur de pression de cylindre est exposé à des conditions de fonctionnement. Lorsqu'il est utilisé avec un capteur PiezoSmart, des informations importantes, telles que les cycles de pression et la durée de fonctionnement, peuvent être calculées et automatiquement enregistrées dans la puce TEDS. Ces informations peuvent être utilisées dans le cadre d'un programme de gestion des ressources pour déterminer la fréquence d'étalonnage et le contrôle des stocks.
Chargement
Chargement